Por quê você pode confiar na HBM
Os transdutores e sensores da HBM são reconhecidos no mundo inteiro pela sua qualidade e confiabilidade. O seu transdutor personalizado também beneficia-se, naturalmente, do know-how e competência da HBM no desenvolvimento, produção e aplicação.
Desenvolvimento
Adaptando-se às suas necessidades específicas - já desde o estágio de desenvolvimento. Nós colocamos uma equipe dedicada de engenheiros de desenvolvimento de transdutores personalizados à sua disposição. Durante o desenvolvimento nós utilizamos sofisticadas ferramentas, como por exemplo, 3D-CAD (Pro/Engineer) e FEM (Pro/Mechanica).
Produção e montagem
Os seus transdutores personalizados são fabricados sob a mais moderna técnica de produção. A HBM utiliza um dos mais modernos parques de produção para transdutores do mundo.
- Capacidade para pequenas até grandes quantidades
- Um parque de máquinas próprio, incluindo tornos mecânicos e fresadoras CNC
- Produção própria de strain gages para atender a todos os tipos de aplicação
Teste & Inspeção
Antes da entrega, os transdutores personalizados têm que passar por um rigoroso teste. Os benefícios para você que daí resultam são: segurança, confiabilidade e longa durabilidade.
As nossas instalações de teste incluem, por exemplo:
- Sistema de calibração certificado
- Hydropulser para testes de fadiga
- Forno para teste de temperatura
- Instalações de teste para choque mecânico e estresse vibracional
A garantia da qualidade na HBM está também de acordo com padrões internacionais. Uma certificação segundo o ISO9001 e DIN EN ISO14001 assegura uma alta e consistente qualidade.
Related pages
Advantages of custom sensors
Custom Load Pins
Four steps to get your transducer
Application Reports on Custom Sensors
Custom Load Cells and Custom Load Measuring Pins
Read more about custom load cell and custom load pins from HBM.