Por quê você pode confiar na HBM

Os transdutores e sensores da HBM são reconhecidos no mundo inteiro pela sua qualidade e confiabilidade. O seu transdutor personalizado também beneficia-se, naturalmente, do know-how e competência da HBM no desenvolvimento, produção e aplicação.

Desenvolvimento

Adaptando-se às suas necessidades específicas - já desde o estágio de desenvolvimento. Nós colocamos uma equipe dedicada de engenheiros de desenvolvimento de transdutores personalizados à sua disposição. Durante o desenvolvimento nós utilizamos sofisticadas ferramentas, como por exemplo, 3D-CAD (Pro/Engineer) e FEM (Pro/Mechanica).

Produção e montagem

Os seus transdutores personalizados são fabricados sob a mais moderna técnica de produção. A HBM utiliza um dos mais modernos parques de produção para transdutores do mundo.

  • Capacidade para pequenas até grandes quantidades
  • Um parque de máquinas próprio, incluindo tornos mecânicos e fresadoras CNC
  • Produção própria de strain gages para atender a todos os tipos de aplicação

Teste & Inspeção

Antes da entrega, os transdutores personalizados têm que passar por um rigoroso teste. Os benefícios para você que daí resultam são: segurança, confiabilidade e longa durabilidade.

As nossas instalações de teste incluem, por exemplo:

  • Sistema de calibração certificado
  • Hydropulser para testes de fadiga
  • Forno para teste de temperatura
  • Instalações de teste para choque mecânico e estresse vibracional

A garantia da qualidade na HBM está também de acordo com padrões internacionais. Uma certificação segundo o ISO9001 e DIN EN ISO14001 assegura uma alta e consistente qualidade.