Conhecimentos de ponta em tecnologia de medição nos seminários e workshops da Academia HBM

Conferencistas competentes, know-how orientado à prática, aplicações versáteis: engenheiros de medição do mundo inteiro apreciam os seminários e workshops da Academia HBM.

Você também pode ser beneficiar dos vários cursos oferecidos pela Academia HBM. Estes cobrem todos os aspectos de temas como aquisição de dados, medição com strain gages e a análise profissional de dados de medição.

Atualize os seus conhecimentos em tecnologia de medição. A combinação perfeita de sólidos conhecimentos de base e exercícios práticos é a marca registrada da Academia HBM.

Cursos na HBM do Brasil

CURSO DE EXTENSOMETRIA

Ministramos cursos regularmente, em nosso escritório em São Paulo.

O curso consiste em três dias, sendo a última aula prática, abrangendo os seguintes tópicos:

Princípio de Funcionamento (Histórico)

  • Campo de aplicações (análise de tensões, validação de modelo - MEF, transdutores)

Resistência dos Materiais - Revisão

  • Tipos de carregamento (Tração, compressão, cisalhamento, flexão, composto, residual).
  • Lei de hooke, módulo de Elasticidade, coeficiente de Poisson, limite de ruptura.

Ponte de Wheatstone

  • Arranjos especiais ("Bridge Factor")
  • Compensação de efeitos indesejáveis
  • Sensibilidade da ponte (Ganho)
  • Resistor Shunt (Cálculo)
  • Amplificador de Ponte (CF x DC) - Filtros
  • Cabo (2, 3 e 4 vias) e Blindagem

Prática

  • Escolha do modelo adequado de extensômetro
  • Escolha de cola (Cura fria ou quente)
  • Preparação de superfície, limpeza, proteção (coberturas) e fiação (técnicas de soldagem).
  • Ajuste no Amplificador
  • Aquisição de dados
  • Pós processamento (Filtros, FET, V. Mises)

 

SEMINÁRIO DE TORQUE

  • Oferecemos Seminários de Torque com base regular, em nosso escritório em São Paulo e em Universidades.

Definições de torque

  • Reação, estático, dinâmico, rotativo, não-rotativo, métodos de medição, etc.

Transdutores - terminologias e critérios de escolha

  • Princípio de funcionamento, características metrológicas, limites de funcionamento, entre outros.

Uso e instalação de transdutores:

  • Desalinhamento, acoplamentos, mancais, etc.

Torque dinâmico

  • Transientes, torques oscilantes, vibração torcional.

Calibração de transdutores

  • Métodos de calibração e certificados, transdutores padrão, normas.

Incerteza de medição

  • Estimativa e propagação de incertezas de medição, estudo de caso real.

 

As vagas são limitadas para ambos os cursos. Em caso de interesse, contate-nos!

Para mais informações hbm@hbm-br.com.br

HBM Seminars and Trainings worldwide

Title Data Vacancies Localização
Interactive Data Processing with nCode GlyphWorks (US) 01.06  –  02.06.2015      Southfield, MI
Fast and Accurate Load Cells for OEMs of Checkweighers, Packaging and Sorting Machines   02.06.2015      Online
Practical Fatigue Theory (1-day)   03.06.2015      Southfield, MI
NEU: Grundlagen dynamischer Verwiegung - DMS-Wägezellen in Kontroll- und Dosierwaagen (WT) 09.06  –  10.06.2015      Darmstadt
Strekklappkurs 2015 Oslo 09.06  –  10.06.2015      Thon Hotel Oslofjord
FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (UK) 10.06  –  11.06.2015      Rotherham, UK
Messdatenerfassung - die Parameter richtig setzen (DAQ) 11.06  –  12.06.2015      Darmstadt
Interactive Data Processing with nCode GlyphWorks (UK) 16.06  –  17.06.2015      Rotherham, UK
Materials For Engineers 18.06  –  19.06.2015      AMCT Facility, Darley Dale, UK
Das Messverstärkersystem MGCplus richtig bedienen und einsetzen (MGCplus)   22.06.2015      Darmstadt
Grundlagen der DMS-Installation und DMS-Messtechnik (DK) 22.06  –  24.06.2015      Darmstadt
NEU: Grundlagen der Elektrotechnik für Nicht-Elektrotechniker 22.06  –  23.06.2015      Ismaning bei München
Arbeiten mit catman Easy / AP (catman) 23.06  –  24.06.2015      Darmstadt
Drehmoment richtig messen (MD) 24.06  –  25.06.2015      Ismaning bei München
Planung, Durchführung und Bewertung von Dehnungsmessungen (DM) 25.06  –  26.06.2015      Darmstadt
Programmieren mit catman Easy Script (Script) 25.06  –  26.06.2015      Darmstadt
Kräfte richtig messen (F) 30.06–  01.07.2015      Darmstadt
PMX and Codesys - Data acquisition, parameterization and introduction to programming 01.07  –  02.07.2015      Darmstadt
Der praktische Weg zur Ermittlung der Messunsicherheit (MU) 07.07  –  08.07.2015      Darmstadt
Grundlagen der DMS-Installation auf Kunststoffen und Faserverbundstoffen (DK-F) 14.07  –  16.07.2015      Darmstadt

Entre em contato com a equipe da Academia HBM

Para mais informações, favor contatar Jessica Cardin no telefone (011) 5188 - 8241 ou por e-mail jessica@hbm-br.com.br

HBM Academy Seminários

HBM Academy Seminários

Attendee feedback

"The training I attended was a good mix of presentation and hands-on applications. Afterwards, I was able to setup an actual data collection system and step through the process of acquiring data. I even carried my training materials with me to the field and used them several times while performing system setup and testing."

Cody F.
John Deere
(Dubuque, Iowa)



"Very good - as a relatively new Genesis and Perception user, it was great to get a comprehensive view of all of the features and capabilities, as well as how others are using them."

Brian T.
Institute of Electrical and Electronics Engineers
(Orlando, Florida)