Conhecimentos de ponta em tecnologia de medição nos seminários e workshops da Academia HBM

Conferencistas competentes, know-how orientado à prática, aplicações versáteis: engenheiros de medição do mundo inteiro apreciam os seminários e workshops da Academia HBM.

Você também pode ser beneficiar dos vários cursos oferecidos pela Academia HBM. Estes cobrem todos os aspectos de temas como aquisição de dados, medição com strain gages e a análise profissional de dados de medição.

Atualize os seus conhecimentos em tecnologia de medição. A combinação perfeita de sólidos conhecimentos de base e exercícios práticos é a marca registrada da Academia HBM.

Title Data Vacancies Localização
Curso de Extensometria na HBM 10.06  –  12.06.2013      São Paulo

Cursos na HBM do Brasil

CURSO DE EXTENSOMETRIA

Ministramos cursos regularmente, em nosso escritório em São Paulo.

O curso consiste em três dias, sendo a última aula prática, abrangendo os seguintes tópicos:

Princípio de Funcionamento (Histórico)

  • Campo de aplicações (análise de tensões, validação de modelo - MEF, transdutores)

Resistência dos Materiais - Revisão

  • Tipos de carregamento (Tração, compressão, cisalhamento, flexão, composto, residual).
  • Lei de hooke, módulo de Elasticidade, coeficiente de Poisson, limite de ruptura.

Ponte de Wheatstone

  • Arranjos especiais ("Bridge Factor")
  • Compensação de efeitos indesejáveis
  • Sensibilidade da ponte (Ganho)
  • Resistor Shunt (Cálculo)
  • Amplificador de Ponte (CF x DC) - Filtros
  • Cabo (2, 3 e 4 vias) e Blindagem

Prática

  • Escolha do modelo adequado de extensômetro
  • Escolha de cola (Cura fria ou quente)
  • Preparação de superfície, limpeza, proteção (coberturas) e fiação (técnicas de soldagem).
  • Ajuste no Amplificador
  • Aquisição de dados
  • Pós processamento (Filtros, FET, V. Mises)

 

SEMINÁRIO DE TORQUE

  • Oferecemos Seminários de Torque com base regular, em nosso escritório em São Paulo e em Universidades.

Definições de torque

  • Reação, estático, dinâmico, rotativo, não-rotativo, métodos de medição, etc.

Transdutores - terminologias e critérios de escolha

  • Princípio de funcionamento, características metrológicas, limites de funcionamento, entre outros.

Uso e instalação de transdutores:

  • Desalinhamento, acoplamentos, mancais, etc.

Torque dinâmico

  • Transientes, torques oscilantes, vibração torcional.

Calibração de transdutores

  • Métodos de calibração e certificados, transdutores padrão, normas.

Incerteza de medição

  • Estimativa e propagação de incertezas de medição, estudo de caso real.

 

As vagas são limitadas para ambos os cursos. Em caso de interesse, contate-nos!

Para mais informações hbm@hbm-br.com.br

HBM Academy Seminários

HBM Academy Seminários

Contact to HBM Academy Brasil

Para mais informações, favor contatar Jessica Cardin no telefone (011) 5188 - 8241 ou por e-mail jessica@hbm-br.com.br