Planung, Durchführung und Bewertung von Dehnmessungen (DM)
Kaum eine mechanische Messgröße ist so komplex wie die Dehnung.
Unter anderem deswegen, weil sie meistens nicht durch direkte Belastung kalibrierbar ist.
Was passiert wenn die Messstelle einige 10m vom Aufstellungsort der Messdatenerfassungsanlage entfernt ist? Wie genau ist so eine Dehnungsmessung?
Auf diese und viele andere Fragen soll dieses Seminar Ihnen Antworten geben.
In dem Theorieteil erarbeiten Sie das notwendige Wissen, das Sie im praktischen Teil an ca. 15 verschiedenen Versuchsaufbauten anwenden können.
Profitieren Sie von:
- einer soliden Kenntnis aller in der Messkette benötigten Komponenten.
- umfassendem Know-how zum sicherem Abgleich der eingesetzten Komponenten miteinander.
- der fehlerfreien Auswertung der Messergebnisse unter besonderer Berücksichtigung von Störgrößen wie etwa Temperatureffekten.
Das HBM Academy-Plus:
In einem Gerätepraktikum konfigurieren und justieren Sie selbstständig eine Messkette.
Inhalt des Seminars:
- Kurze Wiederholung der Grundlagen zur Auswahl von DMS, Klebestoffen und Abdeckmitteln
- Kompensation von Temperatureffekten
- Möglichkeiten der Anschlusstechnik; 2- 3-und 4-Leiter
- Arbeitsprinzipien von Messverstärkern
- Methoden zum Abgleich der Messverstärker und Kalibrierung der Messstelle
- Umgang mit vielen Messstellen
- Von der gemessenen Dehnung zur mechanischen Spannung
- Grundlagen des einachsigen und zweiachsigen Spannungszustand
- Ermittlung der Messunsicherheiten
- Projektplanung
- Gerätepraktikum: Konfigurieren und Kalibrieren von Messketten
Zielgruppen: Fachkräfte, Meister oder Ingenieure, die selbstständig DMS-Messungen planen, ausführen oder auswerten wollen.
Vorkenntnisse: Kenntnisse über das Installieren von Dehnungsmessstreifen
Wir empfehlen den vorangegangenen Besuch des Seminars „Grundlagen der DMS Installation und DMS Messtechnik (DK)“.
Der Inhalt entspricht Kurs 2, in Teilen Kurs 3 gemäß VDI/VDE/GESA-Richtlinie 2636.
Weitere Informationen zur Veranstaltung als PDF-Dokument
22.03.2012 - 23.03.2012
Horário
09:00–17:00
Localização
Darmstadt
Preço
710 EUR
| Data | Localização | Preço | Vacancies | Registration |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2012–22.06.2012 | Darmstadt | 710 EUR | Registre-se aqui | |
| 06.09.2012–07.09.2012 | Darmstadt | 639 EUR | Registre-se aqui | |
| 06.12.2012–07.12.2012 | Darmstadt | 639 EUR | Registre-se aqui |