Máquinas de calibração de torque da HBM
Máquina de calibração de torque de 20 N·m

para calibração de fábrica. A máquina é também usada para a produção de transdutores de torque HBM.
Intervalos de torque: 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 N·m
Incerteza de representação de torque (% do valor medido):
0,2 - 20 N·m: ±0,4 %
Máquina de calibração de torque de 200 N·m

para calibração DKD e calibração de fábrica. A máquina é também usada para o desenvolvimento e a produção em série dos transdutores de torque HBM.
Intervalos de torque:
2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 N·m
Incerteza de representação de torque (% do valor medido):
2-200 N·m: ±0,04 %
Máquina de calibração de torque de 20 kN·m

para calibração DKD e calibração de fábrica. A máquina é também usada para o desenvolvimento e a produção em série dos transdutores de torque HBM
Intervalos de torque:
50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 N·m; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 kN·m
Incerteza de representação de torque (% do valor medido):
50-200 N·m: ±0,04 %
250-20000 N·m: ±0,02%
Máquina de calibração de torque de 1 kN·m

para calibração DKD e calibração de fábrica. A máquina é também usada para o desenvolvimento e a produção em série dos transdutores de torque HBM.
Intervalos de torque de 5 N·m até 1000 N·m em passos de 1 N·m.
Incerteza de representação de torque (% do valor medido):
5 N·m - 1 kN·m : ±0,01 %
Máquina de calibração de torque de 25 kN·m

para calibração DKD e calibração de fábrica. A máquina é também usada para o desenvolvimento e a produção em série dos transdutores de torque HBM.
Intervalos de torque de 100 N·m até 25 kN·m em passos de 100 N·m.
Incerteza de representação de torque (% do valor medido):
100 N·m - 20 kN·m ± 0,008%
20,1 kN·m - 25 kN·m ± 0,01%
Máquina de calibração de torque de 50 kN·m

para calibração de fábrica. A máquina é também usada para a produção de transdutores de torque HBM.
Intervalos de torque: 500 N·m até 50 kN·m
Incerteza de representação de torque (% do valor medido):
500 N·m - 50 kN·m: ±0,2 %