- Image: © rastafabi on Flickr
Política ambiental da HBM
A HBM já havia reconhecido, desde bem cedo, que o impacto ambiental de seus produtos de alta qualidade requer ampla consideração. Os seus grandes esforços e implementações nesta área resultaram, então, em 1996, na certificação do Sistema de Gerenciamento Ambiental em conformidade com o ISO 14001 (leia mais informações em Certificação e Acreditação).
Sobre a política ambiental da HBM (pdf)
A introdução das diretrizes da Comunidade Européia - em constante desenvolvimento -, e sua implementação na forma de leis, regulamentos, etc, em nível nacional, envolve abrangentes responsabilidades para a adaptação de produtos à exigências sempre muito dinâmicas.
Isso, porém, nós da HBM consideramos um desafio que há de beneficiar, em última instância, tanto os nossos clientes quanto, naturalmente, o meio ambiente. Consequentemente, na maioria dos casos, nossos produtos têm estado em conformidade com estes requisitos, antes mesmo da entrada em vigor da obrigatoriedade do cumprimentos dos mesmos.