HBM - Mais de 55 anos de experiência em teste e medição...
1950
O engenheiro alemão Karl Hottinger funda a Hottinger Messtechnik com 10 funcionários na pequena cidade de Vogtareuth, na Baviera. Os primeiros produtos são o amplificador KWS para medição de força, deslocamento e vibração, e um transdutor indutivo de deslocamento.
1955
A empresa se muda para Darmstadt, perto de Frankfurt a. Main. Dá-se início à produção de strain gages e transdutores baseados em strain gages.
1963
A empresa muda o seu nome para HBM.
1970
Introdução do amplificador de medição KWS/6E-5. Muitos estão sendo usados até hoje !
1973
A HBM funda a sua subsidiária em Marlborough, MA, USA.
1977
A HBM inaugura o primeiro laboratório de calibração do Serviço Alemão de Calibração (DKD).
1986
A HBM é a primeira empresa na Alemanha à receber a certificação ISO9001.
1991
O laboratório da HBM de controle de compatibilidade eletromagnética e segurança de equipamento recebe acreditação na Alemanha.
1996
Gestão do meio ambiente: A HBM é uma das primeiras empresas certificadas segundo o ISO 14001; A fábrica americana (HBM inc.) obtém a certificação ISO 9001.
1997
HBM funda na cidade de Suzhou a sua fábrica chinesa.
2006
Lançamento do sistema de medição digital de torque T12.