HBM Press Releases

Células de carga altamente precisas no tipo de proteção IP69K

As células de carga HLCB2 da HBM estão agora disponíveis em uma versão altamente precisa, com as quais é possível construir balanças da classe de precisão C6 conforme as disposições da OIML.

O pé de carga facilita a construção de balanças altamente precisas

Para construir balanças altamente precisas, além das células de carga adequadas, é necessária uma construção que garanta uma aplicação de força otimizada.

HBM successful at China Brew & Beverage

Test and measurement specialist HBM has successfully exhibited at this year's China Brew and Beverage for the first time.

A HBM estabelece o padrão, com o módulo interface, para uma comunicação em tempo real precisa na área da tecnologia de medição do torque de rotação.

Para os clientes no âmbito da medição do torque de rotação oferecemos agora a interface EtherCAT altamente flexível TIM-EC com transferência de dados digital, em toda a gama T40.

Fast and precise FIT/5 load cell increases output of filling machines

Digital load cells offer many benefits for users, for example, high accuracy, very fast measurement, easy integration into the application, and many directly integrated additional functions.

Otimizar as sequências de movimentos no esqui de fundo – com a tecnologia de medição da HBM

No esqui de fundo, pode-se poupar segundos preciosos melhorando as sequências de movimentos e distribuindo a força de uma forma mais econômica durante as complexas sequências.

Simplificação de pesquisas no extensômetro

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) oferece a partir de agora um configurador único para a seleção de extensômetros (DMS). O usuário recebe ajuda passo a passo para encontrar o DMS adequado, independentemente do produto de...

Medir distensões com luz

Os extensômetros (DMS) óticos, tal como os da série OptiMet da HBM, apresentam muitas vantagens em comparação com os DMS convencionais.

Sistema de medição Highspeed agora com banco de dados do sensor

Para sistemas de medição Genesis HighSpeed a HBM apresenta o software de técnica de medição Perception na nova versão 6.3. As principais inovações incluem o banco de dados integrado do sensor, armazenamento de dados direto...

Medir sinais de 1000 V com precisão e velocidade extrema

Para sistemas de medição Highspeed Genesis a HBM apresenta uma nova placa de captura de dados de 1 kV.

Displaying results 1 to 10 out of 204

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Next >