HBM Press Releases
Os mais recentes módulos móveis baseados em CAN simplificam, em condições difíceis, o registro de dados
Estão disponíveis a partir deste momento os novos módulos de registro de dados móveis, robustos e baseados em CAN do tipo SoMat cDAQ da HBM.
Amplificador de medição universal para Quantum
Um amplificador de medição de 4 canais compatível com até 15 tipos diferentes de transdutor por canal, disponível a um acessível preço de introdução na tecnologia de medição universal.
Amplificador de medição universal com oito canais para QuantumX
O amplificador de medição universal de 8 canais é compatível com até 15 tipos diferentes de transdutor por canal, e está disponível a um preço acessível.
A HBM, líder mundial no ramo da metrologia, celebra, este ano, o seu 60º aniversário.
Ao longo de seis décadas, as soluções metrológicas HBM permitem, em milhões de aplicações, mais segurança e eficiência – quer no ramo de automóveis, aeronáutico ou construção, quer na produção e desenvolvimento de produtos. A...
Extensômetros óticos para exigências extremas na análise experimental de tensão
A HBM otimizou os seus extensômetros óticos (DMS) do tipo K-OP para oferecer algumas vantagens decisivas face aos DMS elétricos.