HBM Press Releases
Registrar dados de medição, visualizar, analisar e documentar – catman®AP 3.0 com interface de usuário completamente nova e moderna
Com o catman®AP da HBM um software técnico de medição de fácil manuseio, que dispõe ao mesmo tempo de um elevado número de funções, é colocado à disposição do especialista em tecnologia de medição.
Registro de dados econômico direto no local de medição – com CANHEADdirect da HBM
Poupe o dobro graças à reduzida necessidade de cabos e conexão direta do CANHEAD ao PC.
Smart torque® da HBM – Transdutor digital de torque agora também com torques nominais menores
A série de transdutores digitais de torque T12 da HBM aumentou, agora com áreas de medição menores de 100 N•m e 200 N•m.
Transdutores de deformação robustos da HBM oferecem maior segurança para monitoramento de processos industriais
Os transdutores de deformação do tipo SLB700A da HBM são utilizados, quando precisam ser medidas deformações que ocorrem em componentes maçicos em virtude de cargas elevadas.
Transdutor de pressão para áreas de alta pressão de até 5.000 bar
Os novos transdutores compactos de pressão da série P2V da HBM estão disponíveis para pressões nominais de 0...100 bar até 0...5.000 bar. O corpo de medição é fabricado de uma peça de aço inteiriça e não apresenta, portanto,...