HBM Press Releases
Frequency measuring amplifier enhances QuantumX
4-channel frequency measuring amplifier MX460 for QuantumX.
Universal amplifier for dynamic processes enhances QuantumX
The 4-channel universal amplifier MX410, which is suitable for numerous different transducer types, has been launched to enhance HBM’s universal measurement data acquisition system QuantumX. The MX410 it provides users with...
Latest QuantumX module gives EtherCAT real-time data acquisition
The Gateway module CX27 enables integration of the QuantumX measurement data ac-quisition system in EtherCAT.
O dispositivo geral para medição de torque – ao melhor preço – Flange de medição de torque T40 com variedades de medição alargadas
O dispositivo geral para medição de torque – ao melhor preço – Flange de medição de torque T40 da HBM está agora disponível com dois novos torques nominais de 5 kN•m e 10 kN•m.
Utilização de extensômetros na produção eletrônica
O desenvolvimento tecnológico na produção eletrônica resulta em placas de circuito impresso cada vez mais complexas e mais equipadas. As cargas mecânicas, surgidas devido ao equipamento ou processamento contínuo, podem provocar...