HBM Press Releases
Transdutor de força em miniatura da HBM monitora processos de montagem
A nova família de transdutores de força PACEline da HBM com espectros de medição de 5-120kN permite uma medição de força confiável e integrada, especialmente em espaços de instalação extremamente apertados.
O amplificador de medição HBM digiCLIP melhora o balanço de desempenho do painel solar mediante o monitoramento da produção de Wafer
Os componentes básicos de painéis solares são “fatias” finas de silício, os denominados wafers.
Produção eficiente graças às eletrônicas de bus de campo da HBM
Na construção moderna de máquinas e instalações as máquinas de produção deverão ser em primeiro lugar eficientes e ter bom desempenho.
10 milhões de troca de carga a ±3.000µm/m - extensômetros óticos ampliam as possibilidades da medição com extensômetros
Para a análise de tensão experimental e testes estruturais a HBM oferece desde já extensômetros óticos (DMS) para a medição de extensões.
MX1609 da HBM – Novo amplificador de medição de termoelementos com indicação automática de pontos de medição
O módulo compacto QuantumX-Modul MX1609 da HBM oferece 16 entradas de termolelementos galvanicamente separadas com identificação automática do ponto de medição.