HBM Press Releases
Modern medical engineering with measurement technology from the specialists
Optimal medical treatment is no longer conceivable today without modern medical engineering. Measurement technology plays an important role here, both in diagnostics and in therapy.
HBM melhora a segurança de processo na montagem do volante do carro esportivo SLS AMG de segmento Premium
Com uma potência máxima de 420 kW, o motor de 6,3 litros do Mercedes-Benz SLS AMG o acelera em apenas 3,8 segundos de zero a 100 km/h. No controle de qualidade e produção do carro, são aplicados os mais altos padrões da indústria.
Acoplamento de eixos adequado para flange de medição de torque
Para registrar torques com segurança e precisão, a HBM, especialista em tecnologia de medição, agora também fornece o acoplamento de eixo adequado para os seus flanges de medição de torque da série T40.
Flanges de medição de torque com aprovação ATEX
Para determinar com precisão o desempenho de uma máquina, é necessário utilizar um transdutor de torque que esteja integrado entre o acionamento e a máquina, diretamente no sistema de transmissão, O especialista em tecnologia de...
HBM torna mais segura a montagem da fuselagem de aviões modernos
Na construção de aviões comerciais modernos são utilizados cada vez mais materiais compósitos inovadores como GFK (plástico reforçado com fibra de vidro) ou GLARE (alumínio reforçado com fibra de vidro). A manipulação destes...