HBM Press Releases
Seminars on the topic of force measurement technology
The metrology technology specialist HBM is now also offering seminars covering force measurement technology at their HBM Academy and can therefore position themselves as a comprehensive expert in this field.
Novo catálogo de extensômetros da HBM
A partir de agora, encontra-se disponível o novo catálogo "Extensômetros e acessórios" da HBM em alemão e inglês.
Pesquisa DAQ internacional estima tendências em aparelhos
Para uma melhor compreensão do mercado e de seu desenvolvimento, a HBM - líder mundial na área de registro e avaliação de dados - realizou recentemente uma pesquisa internacional.
HBM wins prestigious CE Design Award for isolation device
HBM’s high-speed instrumentation development team, based at Dongen in The Netherlands, has won a prestigious CE Design Award for work on its forthcoming ISOBE7600 high-voltage measurement subsystem.
digiCLIP da HBM - Amplificador universal de medição industrial para sensores de extensômetros com interface integrada DeviceNet
Junto com as interfaces que anteriormente disponíveis - CAN e Profibus - os amplificadores de medição podem ser integrados em qualquer ambiente de automação com os sistemas de bus líderes.