HBM Press Releases
Compensação de temperatura para extensômetros óticos
Para os seus extensômetros óticos dos tipos K-OL e K-OR, a HBM oferece agora com o K-OTC um sensor com o qual pode ser compensada a operação de temperatura do extensômetro ótico.
HBM veröffentlicht Hochschulportal
This page is intentionally blank. Press release only avaible in German.
Pacote completo para monitoramento da produção
Para as diferentes aplicações como, por exemplo, testes de interruptores ou controle de processos de prensagem e deformação, a HBM, especialista em tecnologia de medição, oferece uma abrangente linha de produtos para a área de...
Measuring amplifier now available with IPM interface
The HBM process controllers can now be seamlessly integrated into an appropriate system via this new IPM interface so that the acquired production data can be directly transmitted to a quality assurance server for visualization...
Roseta extensométrica baseada em rede de Bragg em fibra ótica
Com o tipo K-OR, a HBM apresenta agora um novo extensômetro ótico em formato de roseta.