Transdutor de torque de referência TB2 – a maior exatidão para a calibragem de torque no local
Bancadas de teste aumentam constantemente. Para a maior exatidão e reprodutibilidade na calibragem do torque no local a HBM oferece o transdutor de torque de referência TB2.
Bancadas de teste aumentam constantemente. Para a maior exatidão e reprodutibilidade na calibragem do torque no local a HBM oferece o transdutor de torque de referência TB2.
Juntamente com um certificado de calibragem DKD o TB2 está classificado na maior classe 0,05 conforme a DIN 51309 ou EA 10-14. A norma exige para essa classe uma faixa de valores de medição de 40% a 100% do torque nominal. O TB2 vai além das exigências da norma. Para uma área de 10% - 100% do torque nominal são especificados os seguintes valores: desvio relativo do ponto zero típico <0,003%, faixa relativa para posição de instalação alterada típica <0,02% e erro de reversibilidade relativo típico <0,03%.
O TB2 aplica-se para o uso não rotativo em calibragens contínuas, assim como para medições estáticas e dinâmicas. Como áreas de medição nominais temos à disposição 500 N·m, 1 kN·m, 2 kN·m, 3 kN·m, 5 kN·m e 10 kN. A geometria fechada do corpo de medição com o extensômetro aplicado internamente protege o sistema de medição, quase que hermeticamente fechado, contra influências ambientais. Isso também é documentado pelo tipo de proteção IP 67 conforme EN 60529 oferecido opcionalmente. Com isso os transdutores são excelentes para calibragens no ambiente industrial por meio de transdutores de referência.
O sistema de medição de extensômetros permite o uso de todos os amplificadores de medição para pontes completas de extensômetros. Os amplificadores não oferecem somente uma conexão fácil a diversas interfaces e sistemas de bus de campo. Com amplificadores de medição, por exemplo a gaveta ML38B do sistema MGCplus o TB2 também é integrado na corrente completa de medição da HBM.