Transdutor de referência de torque fornece maior precisão
O mais recente transdutor de referência de torque da HBM, o TB2, usa o princípio de cisalhamento axial para fornecer maior precisão e incerteza de medição muito baixa, particularmente com o efeito da temperatura em zero, o desvio da linearidade e a reprodutibilidade.
O mais recente transdutor de referência de torque da HBM, o TB2, usa o princípio de cisalhamento axial para fornecer maior precisão e incerteza de medição muito baixa, particularmente com o efeito da temperatura em zero, o desvio da linearidade e a reprodutibilidade.
A especificação para o desvio padrão relativo de repetitividade é <±0.01 %, o efeito da temperatura em zero é <±0.02 %/10K e o desvio de linearidade, incluindo histerese, é <±0.03 %. Isto coloca o TB2 na categoria de ponta pela precisão de 0,05, conforme definido pela norma DIN 51309 ou EA-10/14. O transdutor está em conformidade com a definição da HBM de classe de precisão de 0,03.
O uso de transdutores de torque de alta precisão é muito importante porque as exigências para a medição do torque e respectivas quantidades de transferência estão se tornando cada vez mais estritas. As empresas certificadas, ou que desejem ser certificadas à norma ISO 9000, têm que provar rastreabilidade às normas nacionais. O requisito abrange todo equipamento de medição e de teste, para garantir a qualidade dos produtos de uma empresa e tem por objetivo garantir medições com precisão consistente.
O sistema de medição TB2 padrão é vedado quase hermeticamente e pode, opcionalmente, ser fornecido protegido a IP67, conforme definido pela norma EN 60529. Esta característica de design do corpo de medição, combinado com as instalação de medidores de deformação dentro da estrutura medida, faz com que o sistema de medição seja protegido de forma ideal contra os efeitos ambientais externos.
O transdutor de referência de torque TB2 está concebido para uso não giratório, tanto em medições estáticas como dinâmicas. Ele está disponível em seis gamas de medição nominais (calculados): 500 N·m, 1 kN·m, 2 kN·m, 3 kN·m, 5 kN·m, e 10 kN·m.
O sistema permite usar todos sistemas de amplificadores para pontes de medição completas de medidor de deformação. Os transdutores são integrados na cadeia completa de medição da HBM através dos amplificadores. Para trabalho de alta precisão, a HBM recomenda o uso do dispositivo de medição de precisão digital DMP 40 ou o módulo amplificador de precisão ML38B junto com o TB2.
Os amplificadores da HBM permitem a conexão de diferentes interfaces de PC e sistemas de bus de campo, dando ao usuário a solução de medição completa a partir de uma única fonte, do transdutor através de condicionamento de sinal e o software de análise.