A HBM coloca no mercado sistemas resistentes de registro de dados SoMat eDAQ e eDAQlite
A HBM comunicou hoje o lançamento de sistemas de registro de dados SoMat eDAQ e eDAQlite que estão sendo recentemente utilizados.
Darmstadt – A HBM comunicou hoje o lançamento de sistemas de registro de dados SoMat eDAQ e eDAQlite que estão sendo recentemente utilizados.
SoMat eDAQ e eDAQlite são aplicados para o registro "resistente" de dados e foram desenvolvidos como sistemas Stand-Alone para execução de verificações em condições ambientais extremas. Os sistemas da família de produtos SoMat estão equipados com uma memorização de dados inteligente que permite reduzir consideravelmente os dados de medição, gravando apenas os resultados que são relevantes de acordo com a lógica definida pelo usuário.
Os sistemas eDAQ, por exemplo, podem ser utilizados para análises de estabilidade operacional e medições de dados de funcionamentos permanentes e dados de desempenho na base dos quais se possa avaliar e otimizar o ciclo de vida do produto.
Os sistemas resistentes e móveis oferecem desempenhos extraordinários no processamento de sinais e estão em condições de realizar uma grande variedade de funções na área do processamento de dados integrados e de impulsos de ativação, bem como cálculos matemáticos complexos.
Os sistemas eDAQ e eDAQlite encontram-se encapsulados contra influências climáticas, porém estão estruturados por módulos, são flexíveis e auxiliam um vasto leque de opções de dados do veículo e do GPS. As plataformas do eDAQ utilizam conexões padrão de Ethernet e são o host de seu próprio servidor Web com endereços IP configuráveis. Para iniciar/parar uma verificação ou para carregar dados não é necessário um software adicional.
Mais informações em: www.hbm.com/eDAQ.