O "versátil" transdutor de torque T40 – agora com torques nominais de 200 N m a 10 kN•m
O flange de medição de torque T40 da HBM, dispositivo geral para a medição de torques, mesmo nas condições mais difíceis, está disponível agora com uma nova amplitude de medição nominal de 200 N•m.

O flange de medição de torque T40 da HBM está disponível agora com os torques nominais de 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m e 3 kN•m, 5kN•m e 10kN•m.
Desta maneira, ficam disponíveis os torques nominais de 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 3 kN•m, 5 kN•m e 10kN•m.
A estrutura elétrica é igual para todos os produtos da série. Assim, o transdutor de torque pode ser utilizado para diferentes aplicações - desde medições da potência de fricção, passando por aplicações para postos de prova de motores e engrenagens ou postos de prova de chassis - sem serem necessários grandes ajustes.
Com a série completa é possível dar uma resposta abrangente às diversas aplicações da medição de torque em postos de prova e na monitorização de processos. Por causa da sua forma curta, o flange de medição de torque pode ser facilmente integrado num banco de ensaio e é pouco sensível à cargas parasitárias.
Desta forma, é possível uma montagem direta de elementos das máquinas, sem que os eixos cardã ou acoplamentos adicionais sejam necessários.
O T40 não necessita de anéis coletores ou mancais, não precisando assim de manutenção e não sofrendo desgaste. Por causa da sua construção robusta, a confiabilidade do flange de medição é muito elevada, garantindo uma redução dos tempos de parada do posto de ensaio e, consequentemente, uma redução dos custos.
A transmissão de dados entre o rotor e o estator efetua-se digitalmente, de forma que, mesmo sob difíceis condições ambientais, é possível registrar e transmitir os valores de medição de forma segura e sem erros.
O torque medido é emitido através de uma saída de tensão ou de uma saída de frequência, conforme desejado. Através do módulo de interfaces de torque TIM40, disponível como acessório, é também possível uma conexão com Ethernet TCP/IP e uma integração no mundo das interfaces de bus de campo, p. ex. CAN-bus ou Profibus DP.
As aplicações típicas para o flange de medição de torque encontram-se, sobretudo, nas medições da potência de fricção e na indústria automobilística, em postos de prova de motores, de engrenagens ou chassis.
Entretanto, o T40 também é usado em testes de motores elétricos, bombas e geradores.