O amplificador de medição digital VKIA405 garante estabilidade a longo prazo na monitorização gravimétrica de armazéns
Para proteger os locais de armazenamento de forma segura e prolongada contra cargas excessivas, a HBM desenvolveu o amplificador de medição digital VKIA405.

Pode-se conectar até quatro células de pesagem DMS ao amplificador de medição digital VKIA405 da HBM.
Os novos amplificadores de medição permitem a conexão de até quatro células de pesagem analógicas.
O VKIA405 assegura a estabilidade a longo prazo do sistema de armazenamento, visto que o sistema de pesagem digital permite a monitorização do armazém durante o funcionamento, evitando assim, uma sobrecarga dos pontos individuais de armazenamento.
A aplicação em elevadores para armazéns e em unidades de armazenamento com prateleiras de grande altura representa um desafio especial para a técnica de medição: cada manutenção iria interromper a remoção e o armazenamento contínuo de mercadoria provocando assim, um aumento dos custos.
Por isso, a estabilidade a longo prazo é o principal critério no momento de escolher a técnica de medição e de pesagem mais adequada. O VKIA405 permite o processamento digital dos valores de medição, os enviando de forma contínua para as células de pesagem analógicas.
Além disso, o VKIA405 está integrado a uma rede de compensação da carga nos cantos, testada pela HBM, a qual permite uma instalação fácil do sistema sem caixas de conexão adicionais para as células de pesagem.
O VKIA405 possui também uma interface de série RS485 que permite uma integração dos comandos e o processamento dos dados do armazém sem problemas.
Uma solução típica de aplicação do VKIA405 é a integração do amplificador de medição e de suasrespectivas células de pesagem no fluxo de material como, por exemplo, na estação de carga.
Além disso, o VKIA405 se adequa a tarefas de pesagem e monitorização simples, não incluídas no dever de calibragem regulamentar.
Mais informações em www.hbm.com/weighing technology.