Amplificador de carga compacto para a medição de forças muito reduzidas ou muito grandes
As correntes piezoelétricas de medição de força já são inseparáveis dos modernos sistemas de produção para controle de qualidade e comando.

Os amplificadores de carga CMA para transdutores de força piezoelétricos estão agora disponíveis com mais áreas de medição.
A sua vantagem consiste no fato do sinal de saída dos sensores não depender da área de medição mas apenas das grandezas de medição introduzidas, podendo assim ser aplicadas em muitas áreas de carga. Para a aplicação são importantes os amplificadores de carga adequados, os quais disponibilizam o sinal de medição como valor de tensão.
O especialista em tecnologias de medição HBM oferece o seu amplificador de carga compacto do tipo CMA, agora com cinco novas áreas de medição, de forma que o usuário possa selecionar o amplificador de carga adequado a cada área. As áreas de medição começam agora com 1.000 pC, para a medição de forças muito pequenas, e incluem um total de dez níveis até 2 milhões de pC para a medição de forças muito grandes.
Os aparelhos são fornecidos com duas áreas de medição calibradas (100% e 20% da força nominal), incluindo o protocolo de calibração. Estes são compactos e podem ser muito facilmente montados mesmo em condições ambiente difíceis, devido ao isolamento galvânico e ao elevado tipo de proteção IP65, sem necessidade elementos de instalação adicionais.
Aplicações típicas da técnica de medição de força piezoelétrica são a medição de força em máquinas ou a monitoração de processos de produção.


