Medições altamente precisas facilitadas da temperatura

Visando a medição altamente precisa das temperaturas, a HBM apresenta ao mercado o novo módulo amplificador de medição, o MX1609-T para o sistema de medição QuantumX.

O novo amplificador de medição MX1609 T para o sistema de medição QuantumX permite medições altamente precisas da temperatura.

O novo amplificador de medição tem 16 entradas separadas galvanicamente para termoelementos tipo T, com os quais é possível medir as temperaturas entre -40 °C e 125 °C. Nesta área de medição pode-se obter junções de termopares da categoria de qualidade A com uma precisão de ± 0,5 °C. O sistema de medição QuantumX destaca-se pela sua operação simples.

O módulo amplificador de medição é, assim, particularmente fácil de manusear, de tal forma que as informações são armazenadas no conector por meio do sensor. Com o objetivo de medições altamente precisas, pode-se, por exemplo, salvar os dados de calibração térmica, o que possibilita medições térmicas absolutamente precisas. Também um identificador de pontos de medição pode ser armazenado no conector, o que permite uma identificação automática dos pontos de medição. Pode-se, por isso, dispensar a fixação de um identificador de pontos de medição. A designação do ponto de medição é imediatamente visível no software de registro de dados, logo que o sensor é instalado.

O sistema QuantumX, expansível por meio de vários outros módulos amplificadores de medição, possui uma interface integrada de Ethernet para ligação a um PC de medição. Adicionalmente, é possível a integração em bancos de ensaio por CAN ou EtherCAT, ou ainda o funcionamento autônomo com a ajuda de um gravador de dados. Mais informações em www.hbm.de/quantumX.