HBM – Ledande inom Vägningsteknik, Test och Mät
HBM är världsledande på marknaden inom vägningsteknik, test och mät.
Vår styrka: Innovativa produkter som fastställer standarden för noggrannhet över hela världen. Det är därför så många av våra kunden associerar HBM med "measurement with confidence".
- Innovativa produkter baserade på den senaste forskningen och utvecklingen – från givare genom signalomvandling till mjukvara.
- 50 år av "know-how" inom töjnings- och mätteknik.
- Kundspecifika lösningar för alla typer av applikationer.
HBMs har ett omfattande produktutbud inom områdena vägning, test och mät: Allt från töjningsgivare, givare och sensorer, noggranna förstärkare och signal omvandlande elektronik, datainsamling (DAQ) system och mjukvara för mätningar.
Dessutom har HBM hängivna resurser världen över för designen, utvecklingen och produktionen av kundspecifika givare.
HBMs försäljningsnätverk förser dig med ytterst kompetenta tekniska partners och snabb mätsupport runt om i världen. HBM verkar med hjälp av 27 dotterbolag och försäljningskontor i Europa, Amerika och i Asien med ca 1500 anställda. Dessutom är företaget representerat i ytterligare 40 länder världen över.
Forskningen, utvecklingen och produktionen finns i Darmstadt, Tyskland och även i Marlborough, MA, USA samt Suzhou i Kina.
Vår erkända höga kvalitet är väl dokumenterad: 1986 blev HBM det första företaget i Tyskland som blev belönad med ISO9001 certifikat. 1996 blev HBMs miljö ledningssystem ISO14001 certifierat.
HBM är ett helägt dotterbolag till Spectris plc som i sin tur verkar inom precisions instrumentering och kontroll.
HBM verkar bland annat inom...
- Bil-och flygindustri, järnvägsindustri
- Järn och stålkonstruktioner
- Jordbruk, läkemedelsindustri
- Kemikalier, oljebaserade kemikalier
- Vägning
- Forskningscenter
- Ingenjörsarbete, designkontor, etc.
- Universitet, laboratorier, skolor, etc.
HBM kan hjälpa dig med följande applikationer...
- Test och Mätning
- Experimentiell Spänningsanalys
- Industriell Processövervakning
- Vridmomentmätning
- Vägningsteknik
- Kalibrerings tjänster