U1A Tension - compression load cell

U1A - Compact Load Cell for Small Tensile and Compressive Forces up to 50N

Load cells and force transducers of the U1A type series measure static and dynamic tensile and compressive forces in testing machines and in other applications with high-tech requirements.

Product Literature

Vänligen ange din epostadress.

Logga in här med hjälp av din epostadress om du redan har ett konto på HBM.com och få tillgång till HBMs kompletta tekniska dokumentation.
U1AENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 068Please log inPlease log inPlease log in

Request a Quote for U1A

Tack för att du visat intresse för HBMs produkter. Med hjälp av detta formulär kan du enkelt skicka din offertförfrågan.

1 2-9 10+