CABA1 - 6-wire cable
6 wire cable with high capacitive symmetry and PVC coating.
Available lengths: 20m and 100m.
Product Literature
Vänligen ange din epostadress.
Logga in här med hjälp av din epostadress om du redan har ett konto på HBM.com och få tillgång till HBMs kompletta tekniska dokumentation.
| CABA1 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
Request a Quote!
Tack för att du visat intresse för HBMs produkter. Med hjälp av detta formulär kan du enkelt skicka din offertförfrågan.
Key Features
- 6-wire cable
- Length: 20 m or 100 m
- Low capacity
- High capacitive symmetry
- HBM colour code
- 6 x 0.14 mm²
- PVC coating
Order Numbers
1-CABA1/20
1-CABA1/100