System för mätdatainsamling (översikt)
Mätdatainsamlingssystemet är kärnan i mätkedjan.
Varje HBM system för mätdatainsamling ger ökad effektivitet och tillförlitlighet oavsett bransch där du utför test-och mätuppgifter. Detta garanteras av fem produktgrupper som erbjuder många olika moduler. Oavsett din uppgift - HBM har definitivt ett lämpligt system för dig.
Hitta rätt system för ditt användningsområde:
Universella system för mätdatainsamling och mätförstärkare
Dra nytta av ett brett sortiment av universella mätdatainsamlings (DAQ) system. Dessa sträcker sig från enkla, portabla desktop-enheter via PC-baserad mätelektronik (mätförstärkare), hela vägen upp till omfattande mätdatainsamlingssystem som samtidigt kan fånga upp de uppmätta värdena vilka uppkommer i samband med provningar.
System för snabb mätdatainsamling
Accelerera din test kapacitet med Genesis HighSpeed: Genesis HighSpeed familjen har högst samplingsfrekvenser (upp till 100MS/s per kanal) och medel till högt antal kanaler. Eftersom systemen är baserade på modulplattformar kan allt bli konfigurerat till behovet av den aktuella applikationen: Oavsett om det är en enda kanal eller tusen kanaler. Systemen är "out-of-the-box" och enkla att använda.
Precisions-mätförstärkare och kalibreringsinstrument
Precisions-mätutrustning används bland annat för kalibreringspunkter, verkstäder och testbänkar, men även för att ta mycket exakta mätningar både i laboratoriet och under produktion.
Robusta, mobila system för mätdatainsamling
Se vårt kompletta sortiment av robusta, mobila mätdatainsamlingssystem och även analysprogramvara vilket du behöver för att få ut det mesta av dina tester och analyser.
Opto-elektriska interrogators
Interrogators är opto-elektriska mätinstrument. HBM's interrogators garanterar pålitlig insamling av optisk signaldata.
Kontakta mig
Typiska användningsområden
- Hållbarhetsprovning
- Kraft-och högspänningsteknik
- Experimentell spänningsanalys
- Provriggar för funktionalitet
- Kalibrering
- Tester för utmattningslivslängd
- Provbänk för kraftmätning
- Mobil datainsamling
- Produktion och tillverkning
- Pyroteknik
- Strukturell provning
- Förstörande materialprovning