Den ultimata bärbara dataloggern med unika funktioner och ledande användbarhet

GEN2i tillhör en ny generation mätinstrument vilka är lika kraftfulla och lätta att använda som en modern mobiltelefon.

Den ger dig friheten och flexibiliteten att spela in data var du än befinner dig och på vilket sätt du vill. Dess applikationer gör möjligheterna ännu större än sin legendariske föregångare - Nicolet VISION*.

New! Analysis, Reports and Exports included!GEN2i är en revolutionerande ny portabel datalogger vilken erbjuder ojämförbart kraftfulla funktioner och ett tilltalande användargränssnitt med pekskärm. Med upp till 64 ingångskanaler, fullt konfigurerbara efter dina behov förser, den dig med både kontinuerlig direkt-till-disk och snabb transient inspelning.

Product Description GEN2i

Ta full kontroll över dina mätdata:

Med GEN2i får du total kontroll över dina mätdata. Du får tillgång till alla datahanteringsfunktioner med en enda beröring av den stora intuitiva pekskärmen. Användargränssnittet är enkelt och självförklarande. GEN2i möjliggör för dig att börja mäta omedelbart.

Zooma data.

Vill du noga granska ett särskilt avsnitt av dina inspelade data? GEN2i kommer genast ge dig en utökad vy över dina data i vilken skala du än önskar. Bara genom att markera ett intressant område på pekskärmen med hjälp av ett finger så zoomas detta in.

Samla in data.

För att börja spela in är allt du behöver göra att trycka på START-knappen. För att avsluta trycker du bara STOP.Ja, datainspelning är så enkelt med GEN2i!

Granska dina data.

Du kan granska dina data för att inspektera dem eller hitta speciellt intressanta delar genom att bara röra vid mätkurvan och föra det i den riktning du vill gå.

Bläddra mellan olika datauppsättningar

Att se över flera inspelningar är som att bläddra mellan låtar på en MP3-spelare. Du har alla väsentliga inspelningskontroller på dina fingerspetsar: Start/Stop, och Next/Previous.

Du behöver inte söka efter filer för att hitta det du letar efter. Dessutom kan du spela upp dina data i olika hastigheter framåt eller bakåt. Det är mer än vad en MP3 kan göra!

Flexibilitet och prestanda direkt

GEN2i är klar att använda direkt efter att den packats upp. Den erbjuder många kraftfulla möjligheter för dina mätuppgifter. I tillägg till kontinuerlig inspelning till disk kan du också genomföra triggad transient inspeling.

Beroende på vilket det valda insamlingsläget är - kontinuerliga inspelningar eller triggade svep - är datat buffrat i höghastighets RAM för att erbjuda höga inspelningshastigheter utan några genomströmningsbegränsningar.

GEN2i's mekaniska uppbyggnad levererar ett betydande bidrag till mätkvaliteten. Den separata skärmade sektionen för datainsamlingskorten eliminerar störningar eller överhörnings problem mellan PC och datainsamlingssektionen. GEN2i har plats för ett eller två mätkort som fritt kan kombineras för att perfekt passa din applikation. Förutom de vanliga isolerade voltingångarna kan GEN2i också utrustas med isolerade töjningsgivar-, accelerometer ingångar - eller ultrasnabba transienta moduler upp till 100 MS/s.

Få en snabb överblick av alla moduler

Från VISION till GEN2i

Data recorder GEN2i

Den nya GEN2i ersätter LDS Nicolet* VISION datalogger.

  • Större pekskärm för mer information och mer användarvänlig
  • Inbyggda modulära signalomvandlare
  • Fem gånger så snabb kontinuerlig datainsamling och transient inspelningsläge
  • Inbyggd Windows 7 PC kör Office®, mätprogram Perception eller någon annan mjukvara du önskar
  • Kompatibel bakåt med VISION datafiler

Se den kompletta jämförelsen mellan Nicolet Vision och GEN2i här …

Product Literature

Vänligen ange din epostadress.

Logga in här med hjälp av din epostadress om du redan har ett konto på HBM.com och få tillgång till HBMs kompletta tekniska dokumentation.
GEN2i

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log in

Data Sheets for Input Cards

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - 16/32 Channel Accel Card 250 kS/sPlease log in
Data Sheet - 16/32 Channel Basic Card 20 kS/sPlease log in
Data Sheet - Basic 1M DigitizerPlease log in
Data Sheet - Basic 1M ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Basic 1M XT ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Basic 200k DigitizerPlease log in
Data Sheet - Basic 200k XT ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Binary Marker CTPlease log in
Data Sheet - Binary Marker HV ISOPlease log in
Data Sheet - Bridge 1M ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Bridge 200K ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Fast Differential DigitizersPlease log in
Data Sheet - GN610 Isolated 1 kV 2 MS/sPlease log in
Data Sheet - GN611 Isolated 1 kV 200 kS/sPlease log in
Data Sheet - IM2 Module and Upgrade KitPlease log in
Data Sheet - Universal 1M ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Universal 200K ISO DigitizerPlease log in

Data Sheets for Power Products

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - HV Impulse AttenuatorPlease log in
Data Sheet - Isolated Digitizer 6600Please log in
Data Sheet - Isolated Digitizer 7600 SubsystemPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual 6600 Isolated DigitizerPlease log in
Operating Manual 7600 Isolated DigitizerPlease log in
Operating Manual HV Impulse AttenuatorPlease log in
Operating Manual Instrument Panel SoftwarePlease log in
Operating Manual Portable Data RecorderPlease log in
User Manual Master-Slave OperationPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
Brochure GEN2iPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Brochure Product FamilyPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
Declaration of ConformityPlease log inPlease log inPlease log in

Request a Quote for GEN2i

Tack för att du visat intresse för HBMs produkter. Med hjälp av detta formulär kan du enkelt skicka din offertförfrågan.

1 2-9 10+