Lead-free resin cored solder - For strain gage applications
- Diameter: 0.5mm
- Sn95,5Ag3,8Cu0,7 ("no clean")
- The flux is non-corrosive
- Melting range: 217°C to 219°C
- Delivery form: 500g on reel
Request a quotation
Tack för att du visat intresse för HBMs produkter. Med hjälp av detta formulär kan du enkelt skicka din offertförfrågan.
Order Number
1-LOT-LF