Resin cored solder
Resin cored solder as used in strain gage applications. Soldering wire Ø 0.5 mm (0.03 inch) consisting of solder S-SN60Pb38Cu2 with resin core, type F-SW32. The flux is non-corrosive. Melting range: 183°C to 190°C (361°F to 374°F)
Request a quotation
Tack för att du visat intresse för HBMs produkter. Med hjälp av detta formulär kan du enkelt skicka din offertförfrågan.
Order Number
1-LOT