高壓脈衝測試 高壓脈衝測試 | HBM

高壓脈衝測試

全球大多數電網都由電線杆組成. 他們都暴露在閃電環境中,其對於變電站的部件是一個潛在的危險.

單個部件或者是數個部件的損壞將導致部分電力輸送能力損失, 以及高昂的維修費用. 變壓器,電湧放電器,絕緣體和開關設備的測試 對於品質校準過程和保證元件的承受力是非常重要的.

技術要求

測試的自然條件和電磁環境要求特殊的硬體和軟體. 要求測試設備能提供高精度和高重複性的測試結果. 僅舉幾例如:

  • 高分度
  • 放大器線性
  • 低雜訊放大器
  • 抗電磁干擾

使用者的目標

無論用戶的測試 – 類型測試還是生產測試 – 最重要的目標如下:

  • 準確性,以避免不足或過度測試
  • 提高生產率,保持測試通過率
  • 節省費用,意味著節約每次測試費用
  • 降低在整個生命週期的整體安裝費用

自動評估提高生産效率

所有特徵參數需要採用簡單和自動化的方式進行評估,達到最大可能的通過率,並達到最小的由於操作失誤造成的錯誤率. 用戶選擇限制能夠進一步提高效率. 主要的測試參數為:

  • 時基
  • 振幅
  • Overshoot
  • 振動
  • Chopping

測試序列的過程優化

測試數個階段 或者正負極以及在不同的電壓級別上測試將創建非常複雜的測試過程,經常將達到100次測試或者更多的測試物件.



測試集合允許選擇所有的測試和測試物件並整合到一個測試報告中. 每次測量後接受/拒絕核查提供工具進行手工修改或拒絕修改功能.

脉衝測試

減少管理環節,報告自動生產

每次測試 – 無論是單個測試或者是測試序列 – 都可以通過 報告生成器 自動完成. 一旦用戶定義報告格式後,就可以按一下按鈕得到測試結果以及 通過/失敗 標識.

專家和專家

電力市場上我們的客戶 都是電力產品研發和生產和測試專家. 來自HBM 的Genesis HighSpeed 是高效,高精度測試解決方案專家.