TB2 比對扭矩傳感器具有非極高的精度,其帶有DKD標定證書,按照DIN 51309 或 EA 10-14標準精度等級達到 0.05。標準要求在40% 到100%的額定量程範圍內,要達到此精度.TB2 比對扭矩感測器遠遠超出了此標準,在10 到 100% 都達到了此精度

TB2 比對扭矩感測器不僅具有非常高的精度,並且有極好的對寄生負載的不靈敏性,例如彎矩和橫向力

由於其很好的密封性,因此其也有很好的溫度不靈敏性,例如:溫度的波動。獨有專利的,結構緊湊的測量體同T10FS 扭矩感測器一樣具有扭矩法蘭,可進行旋轉扭矩測量

儘管TB2 扭矩感測器原先只應用於工業場合,但由於其具有極高的精度,因此同樣可以應用於實驗室標定。

關鍵特性

  • 額定扭矩 100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm, 2 kNm, 3 kNm, 5 kNm 和 10 kNm
  • 精度等級 0.03
  • 高允許震動頻寬
  • 精度 0.05 按照 DIN 51309 或 EA-10/14 標準(包含在 DKD 標定證書)
  • 選項: IP67 保護等級,按照 EN 60529 標準
Title / Description Languages
Mounting Instruction

Mounting instructions for the Torque Reference Transducer TB2 (English)

German, English
Data Sheet

Data Sheet of the Torque Reference Transducer TB2 (English)

English

Japanese Data Sheet of the Torque Reference Transducer TB2

Japanese

Datenblatt vom Drehmoment-Referenzaufnehmer TB2 (Deutsch)

German

Italiano

Italian
Certificate

Deutsch, English, Français

 

German, English, French
HBMshop 查看價格、庫存並獲得報價
立即报价 聯絡HBM銷售團隊