TN 扭矩感測器標準
TN 扭矩感測器 是一種非轉動感測器,專門用於感測器標準 或作為實驗室的比對感測器 其有極高的極高的精度和穩定性.
TN 扭矩感測器經常作為國家計量院的標定設備的部件,或者在高標準的工業標定實驗室使用, 首先是用於杠杆-砝碼式標定系統測量比對和可追溯性比對, 其次是作為標定實驗室的標定感測器. 如果感測器帶有DKD 標定證書, 精度等級可達(DIN 51309 標準) .
如果有特殊需要,定制頂級扭矩感測器的話,精度等級可超過0.05.
為保證有更好的性能,可選擇安裝測量彎矩和溫度的設備.還可安裝測量橋保證其穩定性.
CAD 圖紙
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
TN Product Literature
題目/描述 | 語言 | 產品 | 語言 | 內容類別型 |
---|---|---|---|---|
參數表 | ||||
TN - Data Sheet | English | |||
TN - Datenblatt | German | |||
TN - Prospetto Dati | Italian | |||
TN - データシート | Japanese | |||
裝配指導 | ||||
TN - Mounting Instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 多語言 | |||
TN - EU Declaration of Conformity | 多語言 | |||
關鍵特性
- 額定扭矩100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 5 kN•m. 10 kN•m 和 20 kN m
- 無栓圓柱軸端,尺寸按照 DIN 51309 和 EA-10/14 標準
- 精度等級 0.05 按照 DIN 51309 或 EA-10/14 標準(與 DKD 標定證書相配套)
- 選項: 頂級扭矩感測器(極高精度)
- 選項: 扭矩第二個測量橋
- 選項: 彎矩測量點
- 選項: 內置溫度測量