S9M: S型力感測器,高精度,高性價比 S9M: S型力感測器,高精度,高性價比 | HBM

S9M 力感測器是 OEM 和實驗室以及測試設備:如測試台架和生產線的理想選擇。無論是材料測試,零部件功能性測試還是生產監控 - S 型力感測器 都能夠勝任,而且精度很高.

S型力感測器的優點

S9M 力傳感器具有 S 型力感測器的所有典型特性例如雙剪切梁,高精度,以及優異的性價比。S9M 力感測器不僅結構結實,並且具有極高的精度,其精度等級高達 0.02.

尖端力測量

S9M 力感測器的額定量程為500 N to 50 kN。即使是額定量程只有 500 N, 測量體也是採用不銹鋼材料。力通過兩個中心螺紋通孔或者膝眼進行力載入,HBM 可以為其提供可選附件。另外, S9M 力感測器採用鐳射焊封,其保護等級高達 IP68.

具有多種的應用領域,包括實驗應力分析,OEM 或測試設備, S9M 力感測器作為一種具有多種用途的力感測器, 和用於動態測試的感測器 (U10M) 以及非常小量程的力感測器(S2) 一起組成了完整的力測量產品, 覆蓋了幾乎所有的力測量應用t.

更強大

通過對關鍵部件進行了優化,最新的 S9M 力感測器 是用來取代前任產品 S9 力感測器。S9M 力感測器可以適用幾乎所有的力測量應用。其高度和尺寸都沒有任何改變,因此可以完全替代其前任 S9 力感測器,而無需做任何改變.

關鍵特性

  • 精度等級: 0.02
  • 材料: 不銹鋼
  • 保護等級: IP68 (100 小時,水下一米)
  • 最大工作力: 150%
  • 額定溫度: -10°C ... +70°
  • 力方向: 拉 / 壓
  • 額定量程: 0.5 k, 1 k, 2 k, 5 k, 10 k, 20 k, 50 k
  • 額定靈敏度: 2mV/V

S9M Product Literature

題目/描述語言
參數表
S9M - Caractéristiques techniques French
S9M - Data Sheet English
S9M - Datenblatt German
S9M - Prospetto dati Italian
S9M - データシート Japanese
產品手冊
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
裝配指導
S9M - Mounting Instructions German, French, English, Italian
Declaration of Conformity
S9M - EU Declaration of Conformity 多語言
HBMshop 查看價格、庫存並獲得報價