P3 Top Class P3 Top Class | HBM

HBM P3 "頂級精度" 壓力感測器在精度方面是無可匹敵的. "頂級精度" 意味著擁有極高的精度 (精度等級為 0.1 和 0.2, 依據不同的量程). 另外, PT100 允許進行溫度補償.

除了 "頂級精度"外: P3 還有以下特性,結構緊湊單片測量體, 非常好的靈敏度補償.

精度證書: 每個 P3 "頂級精度" 壓力感測器都帶有詳細的廠商認證證書,詳細標注了感測器的每項參數.

P3 "頂級精度" 壓力感測器可以於 Lemo 標準插頭連接 - 是工業測量的理想選擇.

P3 "頂級精度" 壓力感測器量程範圍為 0 3,000 bar.

極高的精度進行壓力測量...: 瞭解 P3 Top Class BlueLine 高壓測量感測器.

Product Literature

HBMshop 查看價格、庫存並獲得報價