P3MB / P3MBP 壓力感測器 適用於測量動態或靜態氣壓和液壓. 測量範圍從 10 到 3000 bar, 並帶有各種電連接選項.

所有不腐蝕鋼的氣體和液體都可作為測量介質.P3MB 壓力感測器通過螺紋連接,可以安裝在各種不同位置.

感測器絕對壓力
精度等級[%]0.1 / 0.15 / 0.2
量程[%]0...100 / 0..150 / 0..200
額定溫度
[°C ]
-10...+80 / -20...+80
最高溫度
[°C ]
+100
額定量程bar, 0 ...10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000
測量系統應變 / 壓阻
信號輸出2mV/V
電連接電纜, 3m
機械連接M12x1.5

Key Features

  • 結實
  • 靜態和動態壓力測量,壓力峰值,壓力曲線
  • 測量範圍10 bar 到 3000 bar
  • 應變測量原理
  • 高可靠性和穩定性
  • 防腐蝕
  • 保護等級 IP67 符合 DIN 40 050 (IEC 529)標準
  • 可並行連接感測器 (>=10bar)
Title / Description Languages
Data Sheets

Français

French

Data Sheet of the Absolute Pressure Transducer P3 Top Class (English)

English

Japanese Data Sheet of the Absolute Pressure Transducer P3 Top Class

Japanese

Datenblatt vom Absolutdruckaufnehmer P3 Top Class (Deutsch)

German

Italiano

Italian
Mounting Instructions

Italiano

Italian

Mounting instructions for the Absolut Pressure Transducer P3 Top Class (English)

German, English, French
Safety Instructions

Safety information for the installation and operation of the pressure transducer P3MB in the Ex-i version II 2 G EEx ib IIC T4 (English, Deutsch, Français, Italiano, Español)

German, English, French, Italian, Spanish
Certificates
English, German, French
Brochures

English

English

Deutsch

German

Order Numbers

1-P3MB/10BAR
1-P3MB/20BAR
1-P3MB/50BAR
1-P3MB/100BAR
1-P3MB/200BAR
1-P3MB/500BAR
1-P3MB/1000BAR
1-P3MB/2000BAR
1-P3MB/3000BAR

1-P3MBP/10BAR
1-P3MBP/20BAR
1-P3MBP/50BAR
1-P3MBP/100BAR
1-P3MBP/200BAR
1-P3MBP/500BAR
1-P3MBP/1000BAR
1-P3MBP/2000BAR
1-P3MBP/3000BAR

HBMshop 查看價格、庫存並獲得報價
立即报价 聯絡HBM銷售團隊