Test and Measurement, Weighing Technology

HBM – 提供從虛擬到真實的物理測量的產品和服務

從 1950 年成立起, HBM 便在測試和測量領域 具有極高的聲譽, 在 多種工業領域 為客戶提供高精度,高可靠的感測器,儀錶完整的測量解決方案.

作為 全球測試技術和市場的領導者, HBM 可以提供從虛擬到真實的物理測量的產品和服務.

產品

產品包括 感測器, 儀錶和資料獲取系統以及 耐久性,測試和分析軟體.

另外, HBM 擁有的強大設計和開發團隊還可以為 客戶定制感測器

銷售網路

HBM 在全球的 銷售網路 可以為你提供快速高效的服務和技術支. HBM 在 歐洲, 美洲亞洲 有27個分部和銷售辦公室,1,700 多名員工,並在40多個國家設有代表處.

研究和開發

我們在德國達姆斯塔特,美國的瑪律伯勒以及中國的蘇州設有研發和生產中心。

我們的高品質標準有目共睹: 1986, HBM 是德國第一家獲得 ISO9001 認證 的公司。1996, HBM 獲得國際環境管理機構頒發的 ISO14001 認證 證書。
HBM 是 Spectris plc - 儀器儀錶和電子控制專業技術公司,全資擁有的子公司

HBM- 業務市場...