設備控制
减少停工期...
工業控制對測量設備需要更高的要求. 例如,溫度變化範圍從 -15 °C 到 +50 °C. HBM 設備可以承受惡劣的環境,並可以降低停工期.
抑制干擾信號 可以降低停工期. HBM 的測試設備經歷了嚴格的 EMC 測試, 可以免受電磁干擾的影響.
另外, DC 干擾 (thermo-electric and galvanic voltages), 電源干擾 (50 Hz and harmonics) 和 高頻干擾 不會對載頻放大器資料傳輸產生影響.
典型應用
- 紡織機的線紗拉力和位移測量
- 印刷機的捲筒紙拉力測量
- 水力切割的高壓測量
- 動態和靜態的加速度測量.