資料獲取系統市場趨勢正在悄悄改變
一項全球關於資料獲取的市場調查提供了寶貴建議
資料獲取和分析市場正在快速改變,公司正在顯著地縮短開發週期並採用日益複雜的技術。 一般來說,智慧測量技術需要相對不熟練的員工就能夠達成目標。高效並降低費用是工業生產的目標,並且能夠縮短生產週期並提高品質。
為了更好的瞭解市場如何演變,HBM – 全球資料獲取和分析的領導者 – 最新進行了一項面向全球的市場調查,共包括7種不同的語言 – 法語,葡萄牙語,德語,日語,漢語,日語,韓語和英語,並且收到了大約 600份 回復 ,共包括16個問題,設計了設備的使用,操作,特點等。
總的趨勢表明,資料獲取系統全球使用者的需求非常相似,雖然在遠東,美洲和歐洲市場一些細微的差異。 一個關鍵的資訊時公司需要提供全球性的服務,滿足客戶國際化需求。
最關鍵特點:容易使用,性能,精度和品質
容易使用,性能,精度和品質是80%的受訪者所關注的方面,並且容易使用被 96.5% 用戶所關注。
另外一個方面就是產品的多功能性,資料獲取設備需要能處理不同的測量任務,66.1% 的受訪者任務其非常重要。 這和HBM 的市場理念非常一致,數年來,HBM 一直堅持在資料獲取設備中嵌入 TEDS (感測器電子資料飆) 和 APM (先進的即插即測) 技術.
調查結果非常相似,只有日本工程師認為易於使用比性能更重.
圖 1: 資料獲取系統重要性
配置: 移動資料獲取提供靈活性
關於產品配置, 85.6% 希望採用電腦來進行,在英國這個數字達到 93%.
另外進行資料獲取和配置的方法是採用內置面板或設備記錄器來完成,但是和電腦比較相差很多。
這些結果顯示採用電腦用於資料獲取的靈活性。因為電腦更加靈活,並且可以方便地轉移資料,進行採集和進一步分析。
最流行的介面: USB 和乙太網
調查顯示工程師喜歡採用兩種 PC 介面 – USB 和 Ethernet – 認為這兩種介面差不多同樣重要的占到 60% 以上。
但是 digital I/O 和模擬輸出 僅僅少於 60% 一點。這顯示出工程師對於PC 有些許偏好,但是希望資料獲取設備能支援多種介面.
但是 fieldbus 介面只有 40.5%; 在美國這個數字更低。
通過這些結果,可以預見,資料獲取設備的移動應用的重要性越來越高。儘管只有 33.8% 的工程師涉及到此類應用,在德國,美國和中國這個數字接近 50% 。大部分的應用還是實驗室的材料和部件測試和分析。
圖 2: 資料獲取系統介面的重要性
電源
意料之外的是,73.2% 受訪者使用主電源,包括車載電源,直流電源和電池。儘管PC的流行造成 33.5% 用戶希望通過 USB 供電.
多點測量的中央式和分散式
由於電腦的普及,希望採用這兩種方式的為 43.3%,純中央式的為 29.6%,純分散式的為16%. 在美國這兩種方式被認為同樣重要。這同樣符合 HBM 的市場理念,同時提供這兩種方式。
應用領域:實驗室和工業場合
大多數資料獲取設備需要用於實驗室或者工業領域。 38.7% 的應用需要在戶外或者車輛中,其週邊環境非常複雜。
資料獲取系統是否能在嚴酷的環境下是使用– 例如 HBM SoMat 系列產品,有18% 的資料獲取測試在嚴酷的環境下使用,超過 60°C (140°F) 和 -20°C (-4°F) 占 10.7%。
多種軟體選擇
工程師希望採用多種軟體,儘管私有軟體不夠流行.
多通道和精度
多通道資料獲取更加流行,在美國 19.2% 的用於使用的通道數為 32 到 64,而有 22.2% 的用戶使用 64 通道以上設備,而全球的比例只有14.1% 和 11.2%.
另外,40.8% 用戶希望超過 0.1% 以上的測量精度,20.8% 使用者需要的精度超過 0.05% .
另外一個清晰地趨勢是,越來越多的使用者需要使用更大的通道數量。按照 HBM 分析, 更多的用戶將跟隨美國的趨勢,使用更多通道的測量設備。不過,更高的通道並不是代表精度的降低,工程師依然希望獲得標準的精度.
全球資料獲取系統需要高精度的資料獲取系統,並具有高度的靈活性和可升級能力。典型的產品包括 QuantumX 資料獲取系統.
高取樣速率成為必然
大多數工程師希望使用的速率超過 10,000 採樣/秒 ,11.3% 的用戶希望取樣速率超過 50,000 採樣/秒. 只有 3.8% 的用戶只需要低於10 採樣/秒。
插頭: 從螺紋端到 RJ 插頭
DAQ 資料獲取設備需要和多種不同的插頭攔截,包括普通的螺紋端和遮罩電纜,38.5% 使用者使用此類插頭。 而 BNC 插頭 也很流行, 36.3% 使用者使用此類插頭,在美國達到了53.7% . 而 RJ 插頭 似乎不大流行.
HBM “ 我們從此次調查中得到了明顯的趨勢,也瞭解到了不同區域之間的差別,並且能從中瞭解到未來的趨勢.