尋找應用領域的合適產品

HBM 可以為你提供扭矩測量領域的合適產品.

HBM 扭矩感測器額定測量範圍從 0.1 N·m 到 300 kN·m, 額定轉速最大到40,000 rpm.


扭矩感測器

HBM 扭矩感測器包括 感測器和法蘭, 以及非轉動感測器. 滑環和非接觸式等連接方式. 同樣還提供聯軸器.

扭矩標定

DKD (德國校準服務機構) 的首家標定實驗室  1977 在 HBM 成立. 1990年7月13日,HBM 被 DKD 授予進行扭矩標定,多年以來, HBM 一直使德國的唯一一家可進行扭矩標定服務的實驗室,並負責制定國家標準.

聯軸器

靈活的聯軸器 可以使感測器安裝更方便. 靈活的聯軸器還可以減弱不必要的振動影響,保證測量精度和延長使用壽命.

電纜

為保證無損的電連接, HBM 提供的 電纜都經歷了嚴格的 EMC 測試. 按照要求,通常放大器電纜提供公插頭.

扭矩感測器

放大器和儀錶

軟體

扭矩標定

測試台和程序控制的全能選手

Torque flange T40