ATEX 概念互動解釋

你可以完全信賴 HBM 在防爆環境下的稱重技術 : 我們的防爆感測器(ATEX)符合  European 94/9/EC (ATEX95) 標準.

最新的 ATEX 標示 可以快速容易的理解感測器不同的應用,保護概念,設備群和溫度等級.

<script type="text/javascript" language="JavaScript">

</script>

 

點擊這裏觀看 ATEX 標示的互動解釋

<//a><br/><br/>

ATEX 測量鏈

HBM 一直為你提供 ATEX 認證稱重感測器 應用在不同的工作環境中. 而且,我們還按照 ATEX95 標準提供相配的附件,説明你在可能爆炸的環境中配置整個測量鏈.