稱重, 包裝, ready-to-eat: 食品的高精度稱重

今天,食品生產依賴高效的加工過程,不僅需要滿足客戶的需求並且要符合國際和國家衛生標準

新鮮度和保質期愈加重要。先決條件是: 衛生生產. 無論是灌裝,分選還是配料 - 高效的生產必定和高效可靠的測試和測量技術有關。

HBM 測試和測量技術用於食品工業的多種應用領域 - 從加工包裝和物流

食品加工

攪拌,配料,分離: 食品生產最重要的就是正確成分混合。HBM 稱重感測器可以用於料倉攪拌機等。我們的 稱重感測器 可以集成到食品生產設備中,例如,烘焙設備等。

無論是烘焙,肉類,即食產品,還是糖果,飲料等 - HBM 的稱重產品都是你的理想選擇。無菌稱重感測器 PW27 採用高潔度不銹鋼,並緊緻密封,可以用於食品和藥品生產 - 即使在潮濕等環境下。

剪切梁稱重感測器

單點稱重感測器

食品包裝和灌裝

包裝灌裝過程中,高精度稱重是必不可少的. HBM 稱重感測器 可以用於以下應用:

  • 食品秤
  • 多頭組合秤
  • 自動建中秤
  • 袋裝灌裝設備
  • 高性能粉末灌裝機
  • 灌裝設備

HBM 為你提供多種稱重感測器。 FIT® 系列 數位稱重感測器每秒可以進行 1000 次測量,特別適合用於高動態稱重
你是否正在尋找無菌灌裝的解決方案? PW27 無菌稱重感測器 是你的合適選擇。

數字稱重感測器

單點稱重感測器

剪切梁稱重感測器

衡器製造商的解決方案

來自全球的衡器製造商 信賴 HBM 的稱重產品。HBM 的稱重感測器被多家食品工業的衡器製造商採用。

HBM 稱重感測器為您提供:

  • 高精度,高可靠的測試結果,同樣可以用於貿易秤
  • 全球最高精度 C6 等級
  • 結實可靠

單點稱重感測器

受益於 HBM 測試測量 l解決方案! 我們的 產品 可以滿足你最高品質的產品,並優化你的生產過程。

食品衛生歷史

這裡 你可以瞭解食品衛生的歷史。

PW27 - hygienic load cell

PW27 hygienic load cell
  • EHEDG-certified
  • Designed to hygienic aspects
  • Aseptic design for top safety
  • Suitable for humid, aggressive environments
  • Stainless steel housing with IP68 / IP69K protection
  • Maximum capacity 10 kg and 20 kg
  • Easy to clean

PW27 - hygienic load cell