高精度測試結果和衛生化設計
現代衛生生產需要高度自動化.。其對測試設備的精度,材料和衛生特性 具有特殊需求。.
你是否在尋找用於食品生產的稱重感測器? 或者衛生化的解決方案? 我們可以為你提供合適的解決 方案:
衛生稱重感測器 ... 用於無菌生產
HBM 為食品的衛生生產測試產品樹立了里程碑: PW27 是全球第一個獲得 EHEDG認證 (歐洲衛生工程設計集團) 稱重感測器. PW25 和 PW27 稱重感測器為你提供衛生化的設計,沒有任何縫隙和死角,可以完美地集成到生產過程中,符合最嚴格的衛生標準。可以減少宕機時間和清洗時間。 - 讓你的生產更加高效!
單點稱重感測器 … 用於衡器製造商
可靠,高精度,結實 - 全球領先的衡器製造商 信賴 HBM 單點稱重感測器。HBM 單點稱重感測器 具有以下特性:
- 快速安裝,並可以進行偏心補償
- 快速,高測量速率
- 測試認證證書
剪切梁稱重感測器 .. 高可靠食品生產
無論是生產還是料倉稱重- HBM 剪切梁稱重感測器是你的合適選擇。不僅具有德國國家計量院 (PTB) 認證 可以用於貿易秤。採用 HBM 稱重感測器可以為你提供高可靠的稱重結果。
數字稱重感測器 .. 用於動態稱重
數字稱重感測器非常適合 高動態稱重 過程,例如進行配料,分選和灌裝。數字稱重感測器 內置測量儀錶能夠滿足你的生產過程的各種需求。
可靠,高可靠,結實 - 數字 FIT® 稱重感測器 專門面向高動態應用,能夠保證高速生產過程中並保證高精度。
IP69K 保護等級稱重感測器 ... 防水,防塵
當暴露在潮濕環境中,稱重感測器需要能夠防水 - 尤其是採用蒸汽吸塵器進行清洗時,以下是保護等級為 IP69K 的稱重感測器,可以用於此種應用環境

- PW15AH
- PW25
- PW27
- RTN
- C2A
IP69K - 測試中的稱重感測器<//li>
PW27 - hygienic load cell
- EHEDG-certified
- Designed to hygienic aspects
- Aseptic design for top safety
- Suitable for humid, aggressive environments
- Stainless steel housing with IP68 / IP69K protection
- Maximum capacity 10 kg and 20 kg
- Easy to clean