來自 HBM 的醫療技術測量解決方案
最佳藥物治療需要極高品質的醫學工程。作為全球測量技術的領導者,HBM 為你提供可靠且高精度的測量技術, 其他很多醫療設備上都可以發現,例如:
稱
- 醫療床稱
- 懸挂稱
- 孵化稱
- 嬰兒稱
- 人體稱
- 椅稱s
- 血袋稱
泵
- 泵
- 輸液泵
- 胰島素泵
升降機
- 天花板升降機
- 升降機輔助設備
- 移動升降機
心髒復蘇設備
手和手指測力計
産品和應用解決方案
從醫療工程產品到生產過程優化,我們的 產品和服務 能為你提供完整的測量鏈! 無論是標準或是特殊應用 - 我們都可為你提供合適的 醫療工程解決方案.
選擇HBM的原因 ...
SLS 吊鉤秤
PW27 - hygienic load cell
- EHEDG-certified
- Designed to hygienic aspects
- Aseptic design for top safety
- Suitable for humid, aggressive environments
- Stainless steel housing with IP68 / IP69K protection
- Maximum capacity 10 kg and 20 kg
- Easy to clean