CPR

醫療領域的測量解決方案

隨著醫療技術的快速發展,診斷,治療創新方法正在快速增加。安全,可靠,高效,舒適,功能 - 對於醫療工程設備開發的需求正在持續增加.

從感測器到放大器,軟體- 你都可以從HBM 獲得合適的解決方案. 收益於來自HBM 60年的測量經驗! 不僅是高品質的標準產品, 我們還可以按照你的需求為你定制解決方案.

多種應用

我們的醫療工程產品在醫療工業有廣泛的應用. 例如...

  • 升降機: 為病人稱重

    為了使病人更安全舒適,並提高安全性, 稱重技術可以集成到各種升降機中. 不斷增長的肥胖病人也需要此種設備. HBM 可以提供滿足這些需求的測量方案,例如採用 SLS 吊鉤秤用於此類應用.

  • 血包秤: 監控血液量

    按照血庫的對於血量的要求,血包秤用於監控和停止獻血過程. 單點稱重感測器 PW4 是不錯的選擇.

  • 醫藥製品的灌裝: 無菌稱重感測器

    醫藥製品,食品等工業對於衛生和安全性的要求非常高. PW27 無菌稱重感測器 meets 符合這些要求.

  • 輸液泵: 注射器柱塞壓力測定

    輸液泵用於用於靜脈注射. 特殊的 基於應變的稱重感測器 用於監控注射器柱塞壓力.

  • 血液分離: 血液成分的測量

    通過單點稱重感測器 對血液成分進行測定,例如,白細胞和紅細胞.

  • 手和手指測力計: 測量屈伸力

    使用HFD200手、指測力計,在ISO公制規定的條件下,醫生現可利用一套診斷和康復系統測量手和各個手指的屈伸力,其採用 HBM 力感測器.

閱讀更多醫療應用報告!

應用領域

  • 移動病人稱重
    用於升降機的稱重技術
  • 獻血
    監控血量
  • 藥品灌裝
    採用無菌感測器進行灌裝
  • 輸液泵
    監控注射器柱塞壓力
  • CPR
    監控壓力
  • 手和手指測力計
    測量手和手指的屈伸力

客戶定制解決方案

  • 創新性定制方案
  • 采用快速原型快速設計

人體秤採用 HBM 稱重感測器

Person scales with HBM load cells

採用力感測器用於手和手指測力計

Hand and finger dynamometer with force transducers from HBM

CPR 設備採用 HBM 力感測器

CPR device with HBM force transducers