來自 HBM 的資料獲取系統
無論你所處的工業如何,還是需要執行不同的測試和測量任務。每一款HBM 資料獲取系統都能帶給你更高的效率和可靠性。我們擁有5大產品系列 - 可以滿足你不同的測量和測試要求
多種應用測試的通用資料獲取系統: QuantumX
- 用於不同部件和功能性測試的通用資料獲取系統
- 連接並馬上測量 通過 TEDS 進行感測器自動識別
- 結構緊湊. 容易集成到分散式網路中,並進行即時資料採集.
MGCplus:用於結構,耐久性測試和實驗室測量
- 多種板卡用於不同的物理量的測量
- 適用於多個通道,從幾個到數千通道
- 全球數以萬計客戶正在使用.
SoMat eDAQ 用於戶外測量
- 用於戶外測量的資料獲取系統和資料記錄儀
- 可以在極惡劣的環境下適用的堅固型系統
- 非常適合無人值守的測量過程.
Genesis HighSpeed 最高採樣速率高達 100 MS/s
- 非常適合破壞性材料測試,結構測試,火工品,彈道學,航空航太,模擬等.
- 內置瞬態記錄儀,極為可靠的測試資料
- Perception 軟體 - 能夠處理海量測試資料.
espressoDAQ USB 資料獲取系統
- 結構緊湊: 通過 USB 進行供電並進行資料測量
- 可以馬上適用
- 極高性價比
HBM 其他資料獲取產品...:
GEN2i 資料記錄儀
- 頂級測量技術用作維護和服務應用
- 容易適用,甚至無需培訓
- 觸控式螢幕技術.
ISOBE 高壓環境下進行零部件測試
- 採用電隔離技術 絕對安全可靠
- 內置瞬態記錄儀
- 全球數以千計用戶.
DMP40 用於標定和高精度測量的放大器
- 全球最精確的放大器
- 用於國家計量院和度量衡組織
- 精度等級0.0005.
CANHEAD 用於應力測試和結構測試
- CANHEAD 用於應力測試
- 直接在測量點採集資料,減少最多 90% 的電纜費用
- 同 MGCplus 或直接和 PC 連接進行測量.
用於光學應變測量的儀錶
- 用於記錄和處理施拉格感測器的測量資料
- 採用光進行測量,具有多種優勢
- 創新性技術,且品質可靠