SoMat - 堅固型移動資料獲取系統

測量資料的用途並將工作資料回饋給設計者並不是一件容易的事。終端使用者和測試條件極具挑戰性。資料獲取設備和感測器暴露在震動,衝擊,灰塵,液體和各種溫度條件下。通常只有一次機會獲得完整資料,這就是HBM SoMat 資料獲取系統的應用所在。

Read the SoMat brochure online
Read the SoMat brochure online

SoMat eDAQ 和 SoMat eDAQlite 系統提供給以無與倫比的功能組合:

  • 頂級的數據調理
  • 物理資料, 車輛匯流排和 GPS相互關聯
  • 即時資料處理,出發和複雜的計算功能
  • 獨立的堅固型資料獲取系統
  • 面向移動應用
  • 極端惡劣環境下使用

我們的產品主要用於極端惡劣的環境,並可以現場進行資料處理。這種即時資料處理能力來源於 SoMat DataModes™ 技術.

瞭解 SoMat DataModes 詳情

任何地方,任何測試,有了 SoMat 系統即可成為現實:

SoMat eDAQ

SoMat eDAQ 是一款獨立,功能完整的資料獲取系統,主要面向實驗室,惡劣環境下現場測試以及無人值守監控。SoMat eDAQ 同樣適合大通道應用。

瞭解 SoMat eDAQ詳情

SoMat eDAQlite

SoMat eDAQlite 是一款獨立的緊湊型資料獲取系統,專門用於惡劣環境下現場測試以及無人值守監控。

瞭解 SoMat eDAQlite詳情