採用 espressoDAQ 進行 USB 資料獲取
你希望獲得可靠的物理測量量? 沒有任何問題, 而且非常容易。
高品質,強大的性能,極高的性價比 - 這就是 espressoDAQ 放大器家族的所代表的意義. USB 資料獲取模組 結構小巧,容易使用,而且應用廣泛.
緊湊且靈活 - 用於多種測量任務的放大器
無論是力,壓力,溫度還是電壓 - espressoDAQ 能用於多種測量任務:
關鍵特性
無論是力,壓力,電流,電壓還是溫度: espressoDAQ 產品系列都能讓你獲得 即時的測量結果. 快速,方便,性價比高 - espressoDAQ 能給你帶來如下益處:
- 結構緊湊: 整體尺寸只有 size 24 mm x 71 mm x 116 mm
- 電腦直接操作: 通過電腦 USB 介面直接和模組相連
- 即插即測,採用 TEDS 技術, 直接調用感測器電子資料工作表
- 通過 RJ45 插頭和感測器連接,可用於現場測量
- 高精度,高品質
- 載頻技術,降低外部干擾
- 容易使用
- 極高性價比
即插即測

快速,簡單地獲得測量結果
USB 介面使espressoDAQ 系列放大器可以非常簡單和電腦連接.
獨立模組... 通過電腦的USB介面直接為其供電
你希望同時連接多個模組沒有問題,只需幾個步驟就可以擴展 espressoDAQ 系統!
多個模組 ... 可以通過一個USB hub 連接。可以同時讓4個模組進行同步測量。 USB 2.0 高速介面保證其具有足夠頻寬.
容易配置
多種應用

為移動應用優化
對你來說,大型的測量系統非常昂貴和複雜?
無論是實驗室還是大學的研究項目- espressoDAQ 放大器都是你多種應用的理想選擇。結構緊湊,容易使用, 測量對你來說是一件非常簡單的事。
合適的軟體

catman®Starter - 從配置到視覺化
我們為所有的 espressoDAQ 放大器提供了測量軟體。 catman®Starter 非常容易使用,即使你是一個新手。功能包括:
- 配置
- 資料獲取和
- 視覺化.
軟體輸出多種通用資料格式. 另外,套裝軟體還提供LabVIEW* 驅動 和 庫 以及 .NET / COM API 方便程式設計者使用.
* LabVIEW 是美國國家儀器的注冊商標.