提高整体效率的关键因素
成立於 1982, HBM nCode 是全球耐久性測試,分析的市場領導者.
Jon Aldred, nCode DesignLife™ 軟體解決方案的產品經理,如下闡述.
提高測試測量和產品設計是很多公司的一項主要任務. nCode 軟體如何説明技術專家完成他們的任務呢?
Jon Aldred: nCode 軟體通過以下幾種方法來提高產品認證和設計的效率. 首先是降低了大量的時間,例如,能夠幫助工程師更快地分析海量資料,更快地尋找關鍵資料. 高效實用已有資料避免重新測試,保證可靠性和重複性. 在設計階段預測產品壽命,避免昂貴的實際測量費用.
測試和測量應用中,處理不斷增加的海量測試資料變得越來越困難. nCode GlyphXE™ 能夠快速找到重要的資料呢?
nCode GlyphXE™ 提供強大的快速處理海量測試資料功能. 帶有數百萬個資料點的測試都可以處理並形成報告.在 GlyphXE™ 中, 用戶可以創建端到端的處理過程, 包括將所有的分析步驟放入到一個帶有關鍵結果和資訊的固定格式檔中. 通過這個方法,大量的測試資料可以大幅降低,使其可以被工程師方便使用. 過程導向的方法是提高整體效率的關鍵.
典型的工作流?
一般來說,沒有典型的工作流,但這是 GlyphXE™ 優勢.資料獲取後,工程師可以使用 GlyphXE™ 編輯測試資料, 計算新的通道並自動產生採集報告. 另一種方法可以對旋轉部件進行振動分析. 並顯示特定區域的振動峰值. 這些通過 GlyphXE™ 創建所需過程,資料並可以在下次重新使用.
nCode DesignLife™ 是用於疲勞分析的軟體市場領導者. 你能夠給出一兩個產品設計原型期間進行耐久性分析,並提高效率,節省費用的案例嗎?
開發者以前往往採用更長的測試週期來進行實際測量,採用開發-測試-改進這種產品認證方式. 這耗費了大量的時間和費用. 現在更多企業開始壓縮開發週期,例如,汽車工業,需要在實際測試之前進行虛擬測試. 這意味著實際測量是一個驗證工具來進行開發驗證 – 而不是進行優化. 因此需要在設計階段採用電腦模型進行耐久性預測. 在原型開發階段需要採用 nCode DesignLife™ 來進行底盤或車體結構的耐久性預測. 而對於其他領域,例如風電, DesignLife™ 可以類比多種負載類比測試,從而提高測試效率.
其他還有那些行業適合使用 nCode 軟體?
nCode 成立於1982年,首先應用於鐵路疲勞測試, nCode 現在已經成為交通工業,如汽車,飛機,離岸工業和國防領域的虛擬測試的領導軟體. 近些年在能源工業,如風電領域獲得了快速增長。nCode 最大特點是能夠進行海量測試資料處理,分析並進行壽命預測.
效率是產品設計的一個重要環節,軟體必須非常高效並節省時間. 採用 nCode 會非常方便嗎?
對於工程師來說,需要快速找到問題的答案. 採用 DesignLife™, 分析師現在採用有限元分析軟體進行,但會產生海量的資料,需要耗費大量的時間處理資料. 我們能夠快速找到解決方案. 例如 DesignLife™ 可以進行快速簡單分析,而不是進行精確分析.採用多執行緒處理器能夠多執行緒計算. 這提供了一個易於使用,防止普通用戶不必回答不必要的問題,能夠使工程師以較小的投入快速獲得測試資料.