Residual stresses - measuring internal forces

MTS3000 - 殘餘應力測試系統

殘餘應力存在於物體內部,外部沒有任何徵兆,但是會影響其力學性能,因此,測量物體內部的殘餘應力是必不可少的。採用快速鑽孔方式,1.6 mm 的孔深入到物體內部,這樣任何的應變變化將會被應變計測量到.

現在,SINT Technology提供整個的測量鏈讓應力測量過程更加容易。鑽孔機以300 000 revs./min運轉產生鑽孔。隨著步進電機的逐步推進,應力的變化將會被專為此設計的應變花檢測到.

整個的信號處理都是通過數位方式進行的,包括控制功能以及4種運算方程。

所有的測量過程都是通過PC控制的,這可以保證測量的高精度和重複性.

SINT Technology

殘餘應力: 測量材料的內部應力

殘餘應力是由材料內部產生的,而不是外力. 例如鑄件由於不均勻的冷卻,或者焊接,鍛造部件,都會引起殘餘應力的.

兩種 應變計測量技術應用于殘餘應力測試:

  • 環槽理論,
  • 鑽孔理論.
Ring Core Method, Hole Drilling Method

這兩種方法的共同點 是在被測物件的表面安裝應變花後,殘餘應力就會被釋放。通過應變花在鑽孔前後的變化,就可以計算出殘餘應力的狀況.

採用環形槽方法,圍繞應變計畫出一個環狀溝槽.

採用鑽孔理論,鑽孔設備將在應變計中心來進行鑽孔. 這裡有兩種方法:

  • The integral method: 採用這種方法,將會測量出在完整深度的殘餘應力的平均值.
  • 高速鑽孔法 SINT Technology 提供 MTS3000 系統用於高速鑽孔理論. 高速鑽孔機將以 300,000 rpm 的轉速,並帶有步進電機進行鑽孔. 隨著鑽孔深度的增加,應變的變化值將通過應變花來測量出.

HBM 技術合作夥伴

通過鑽孔理論進行殘餘應力測量